Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SBPP201_206-FKB - FKB带座轴承,冲压型,立式座外球面球轴承
明细表
SBPP201-FKB
CODE
代码
SBPP...-FKB
TYPE
类型
立式座外球面球轴承
MAT1
轴承座材质
优质碳素结构钢
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
DD
d
12 mm
HH
h
22.2 mm
AA
a
86 mm
EE
e
68 mm
BB
b
25 mm
S
9.5 mm
GG
g
3.2 mm
WW
w
43.8 mm
NN
n
6.0 mm
BII
Bi
22 mm
BOLT
螺栓
M8 mm
TIG
紧定扭力
8 N·m
CR
动(Cr) 额定负载
9600 N
COR
静(Cor) 额定负载
4600 N
WEI
重量
0.14 Kg
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型