Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SBPP201_207-TR - TR带座轴承,立式座外球面球轴承,冲压型
明细表
SBPP201-TR
CODE
代码
SBPP...-TR
MAT1
轴承座材质
优质碳素结构钢
TYPE
类型
立式座外球面球轴承
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
DD
d
12 mm
H
22.2 mm
J
68 mm
L
86 mm
A
25 mm
N
9.5 mm
H1
3 mm
H2
43.5 mm
S
6.0 mm
B
22 mm
BOLT
螺栓
M8 mm
TIG
紧定扭力
6~10 N·m
CR
动(Cr) 额定负载
9550 N
COR
静(Cor) 额定负载
4780 N
WEI
重量
0.17 Kg
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型