카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
S1-B1-50
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCA2
SCA2-G2∙G3-복동/내절삭유형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2_g2_g3/sca2_eye_bracket_b1.prj},{NB=S1-B1-5001},{TYPE=S1-B1-50},{BORE=50},{C=9},{CD=12},{CF=32},{CI=18},{CQ=18},{D=14},{F=10},{G=6.5},{K=66},{MR=12},{SD=48.0},{WEIGHT=0.38},{C1X=3.500},{H1X=17.000},{R1X=7.000},{L1X=3.000},{L2X=20.000},{L3X=10.000},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
SCA2/JSC3 Eye bracket (B1) - SCA2/JSC3 Series common accessory
BOM
S1-B1-50
TYPE
Model no.
S1-B1-50
S1-B1-50
BORE
Applicable bore size
50
50
mm
C
9
9
mm
CD
12
12
mm
CF
32
32
mm
CI
18
18
mm
CQ
18
18
mm
D
14
14
mm
F
10
10
mm
G
6.5
6.5
mm
K
66
66
mm
MR
12
12
mm
SD
48.0
48.0
mm
WEIGHT
0.38
0.38
kg
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청