目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
S1-P-40
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2
SCA2-G - 複動/強力刮環型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2_g/sca2_pin.prj},{NB=S1-P-40-40, 50-0},{TYPE=S1-P-40},{BORE=40, 50},{BORECONF=40},{A=43.5},{B=36.2},{C=1.15},{D=11.5},{CD=12},{RING=Axis C type 12},{WEIGHT=0.04},{RINGX=0},{R1X=6.900},{L1X=0.650},{L2X=8.950},{D1X=1.500},{L3X=3.500},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCA2/JSC3 Pin (P) - SCA2/JSC3 Series common accessory
明細表
S1-P-40
TYPE
Model no.
S1-P-40
S1-P-40
BORE
Applicable bore size
40, 50
40, 50
mm
A
43.5
43.5
mm
B
36.2
36.2
mm
C
1.15
1.15
mm
D
11.5
11.5
mm
CD
12
12
mm
RING
Snap ring
Axis C type 12
Axis C type 12
WEIGHT
0.04
0.04
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求