您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCA2-00-50B-1-W
CKD
戶外用 WP系列
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2-*-W
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/outdoor_w_series/pneumatic_cylinders/standard_cylinders/medium_bore_size_cylinders_sca2/sca2_g_without_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-00-50B-1-W(0-41)},{TYPE=SCA2},{MA=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=1},{OPT1=},{OPTPRM=},{OPT2=},{OPT3=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=parts/sca2_g_asmtpl.prj},{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{DA=M8},{DB=12},{DC=4},{EE=Rc3/8},{F=0},{G=28},{J=38},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.0},{LX=[41:43.5]},{LL=101},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=2.5},{Q=14},{SD=48},{T=11},{V=20.5},{WF=37},{X=168.5},{VER=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCA2-*-W
明細表
SCA2-00-50B-1-W
TYPE
機種型號
SCA2
MA
安裝形式
00 : 基本型
LB : 軸向腳架型
FA : 活塞桿側法蘭型
FB : 頭蓋端法蘭型
00 : 基本型
LB : 軸向腳架型
FA : 活塞桿側法蘭型
FB : 頭蓋端法蘭型
BORE
氣缸內徑
50
50
mm
PTT
配管螺牙種類
無記號 : Rc螺牙
N : NPT 螺牙 (接單生產)
G : G螺牙 (接單生產品)
無記號 : Rc螺牙
N : NPT 螺牙 (接單生產)
G : G螺牙 (接單生產品)
CUS
緩衝
B : 兩側附緩衝
R : 附活塞桿側緩衝
H : 頭蓋端附緩衝裝置
N : 無緩衝
B : 兩側附緩衝
R : 附活塞桿側緩衝
H : 頭蓋端附緩衝裝置
N : 無緩衝
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
OPT2
選購品
無記號 : 緩衝針閥位置 R (標準)
S : 緩衝針閥位置 S
T : 緩衝針閥位置 T
無記號 : 緩衝針閥位置 R (標準)
S : 緩衝針閥位置 S
T : 緩衝針閥位置 T
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求