SCABL-D16-B15
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabl.prj},{NB=SCABL-D16-B15},{CODE=SCABL},{CZ=一般结构用钢/不锈钢/铝合金},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化},{FJ=1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)},{D=16},{B=15},{D1=40},{M=M6},{M1=6},{DD=7.0},{DD1=12},{T=7},{MS=M5},{MS1=5},{K=12},{A=1.5},{T1=13.0},{T2=8},{T4=17.0},{C=0.5},{T3=12},{PDF=scabl.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SCABL - 开口式固定环 单边切割型
Bill of material
SCABL-D16-B15
CNSORDERNO
订单编号
SCABL-D16-B15
SCABL-D16-B15
CODE
代号
SCABL
SCAEL
SCANL
SCACL
SCABL
SCAEL
SCANL
SCACL
CZ
材质
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
FJ
附件
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
D
内径
16
16
B
15
15
mm
D1
40
40
mm
M
粗牙
M6
M6
DD
d
7.0
7.0
DD1
d1
12
12
T
t(有效深度)
7
7
MS
粗牙
M5
M5
K
12
12
mm
A
a
1.5
1.5
T1
13.0
13.0
mm
T2
8
8
mm
T4
17.0
17.0
mm
C
0.5
0.5
mm
T3
12
12
mm
PDF
scabl.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청