Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 53
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
Scatola plastica - Scatola termoplastica con doppio isolamento (IP65)
Lista materiale
SA 113/2 SL
CODE
Codice
DSCR
Descrizione
Scatola plastica
MAT
Materiale
ABS
COL1
Colore contenitore
Grigio
COL2
Colore coperchio
LUNG1
Lunghezza 1
mm
LUNG2
Lunghezza 2
mm
ALT
Altezza
mm
NUM
Num. Fori
IP
Grado IP
65
TEMP
Temperatura di funzionamento
-25° … +70°
TEMPSTOCK
Temperatura di stoccaggio
-40° … +80°
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 ed EN 60947-5-1
TXT
Testo
N
Num. Fori
H
Altezza