NB.
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/scd08_sce08.prj},{NB=SCD08-D6-L15-M3},{CODE=SCD08},{TYPE=One end female thread type, Standard type},{TOL=h8},{MAT=LY11},{MAT2=A2017},{SUR=Hard anodizing, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15um~},{D=6},{L=15},{M=3},{S=0},{ZZLC=N/A},{ZZEC=N/A},{EC=0},{K=0},{ZZJD=N/A},{JD=0},{J=0},{ZZMC=N/A},{MC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SCD08_SCE08 - Guide shaft·Ordinary level·One end internal thread type·Standard type/wrench slot type
Bill of material
NB.
CODE
Code
SCD08
SCD08
TYPE
Type
One end female thread type, Standard type
One end female thread type, Standard type
TOL
Tolerance grade
h8
MAT
Material
LY11
MAT2
Equivalent material
A2017
SUR
Surface Preparation
Hard anodizing, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15um~
D
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
DTOL
Dtol
0,-0.018
L
LTOL
Ltol
-
M
3
3
S
0
0
W
0
0
V
0
0
C
0.5
ZZLC
Change of L dimension tolerance
N/A
LC
N/A
LC
ZZEC
Add a plane
N/A
EC
N/A
EC
EC
0
0
K
0
0
ZZJD
Add a key slot
N/A
N/A
JD
0
0
J
0
0
ZZMC
Change the internal thread to fine thread
N/A
N/A
MC
0.000
0.000
LINK
Web Link
Webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청