Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SCDKJM, PSCDKJM, SSCDKJM - Klemmringe - kompakte Miniaturausführung mit Klemmhebeln - platzsparend - Planfläche
Stückliste
SCDKJM15-M
PN
Teile-Nr.
MATSC
Werkstoff Klemmringe
STSC
Oberflächenbehandlung Klemmring
MATCL
Werkstoff Klemmhebel
Zinkdruckguss
STCL
Oberflächenbehandlung Klemmhebel
Elektrostatische Beschichtung
MATLT
Werkstoff Hebelgewinde
EN 1.0715 Äquivalent
STLT
Oberflächenbehandlung Hebelgewinde
LTBC-Beschichtung
D
mm
COLOR
Hebelfarbe wählbar
LEVER
Hebel
B
12 mm
D1
mm
D1TOL
Toleranz D1
M
5 mm
M1
DD
d
5.5 mm
P1
mm
F
(F)
0.5 mm
N
(N)
mm
Y1
mm
R
5.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
C
mm
S
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen