Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SCDKL, PSCDKL, SSCDKL - Collets de butée, avec levier de serrage, type à coupe en D, leviers standard
Nomenclature
SCDKL15-M
PN
Réf. pièce
MATS
Matériau des collets de butée
STS
Traitement de surface des collets de butée
COLOR
Couleur du levier
MATC
Matériau du levier de serrage
Zinc moulé sous pression
STC
Traitement de surface du levier de serrage
Revêtement électrostatique
MATL
Matériau du filetage du levier
Acier 1.0736/9SMn36
STL
Traitement de surface du filetage du levier
Chrome noir
UL
Utiliser le levier
D
mm
B
18 mm
D1
mm
M
M filetage normal
M6
M1
DD
d
6.6 mm
P1
mm
F
1.5 mm
N
mm
Y1
mm
R
7.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés