Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SCDKL, PSCDKL, SSCDKL - Set Collars - With Clamp Lever - D Cut Type - Standard Levers
Bill of material
SCDKL15-M
PN
Part No.
MATS
Material of Set Collars
STS
Surface Treatment of Set Collars
COLOR
Lever Color
MATC
Material of Clamp Lever
Zinc Diecasting
STC
Surface Treatment of Clamp Lever
Electrostatic Coating
MATL
Material of Lever Thread
12L14 Steel
STL
Surface Treatment of Lever Thread
Black Chromate
UL
Use Lever
D
mm
B
18 mm
D1
mm
M
M Coarse Thread
M6
M1
DD
d
6.6 mm
P1
mm
F
1.5 mm
N
mm
Y1
mm
R
7.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей