카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SCDZ7
Carl Hirschmann
Spherical bearings
SCP-SC
Maintenance-free
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/spherical_bearings/scp_sc/maintenance_free/scdz_inch_asmtab.prj},{NB=SCDZ7 (0)},{SERIES=SCDZ},{MATERIAL2=Stainless steel 1.4305},{MATERIAL3=Stainless steel 1.4034, hardened, ground and polished},{TYPE=7},{DINCH=7/16},{D=11.112},{DD=23.812},{B=14.275},{C=11.20},{D1=13.7},{K=19.850},{ALPHA=0},{WEIGHT=35},{FASE=0.30},{FASE2=0.50},{PPATH=parts/scdz_zoll/scdz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Carl Hirschmann
Description
SCDZ - Inch
Bill of material
SCDZ7
SERIES
Series
SCDZ
MATERIAL2
Bushings material
Stainless steel 1.4305
MATERIAL3
Inner ring material
Stainless steel 1.4034 hardened
TYPE
Series SCDZ
7
7
DINCH
d 0/-0.0005
7/16
7/16
인치
D
d 0/-0.013
11.112
11.112
mm
DD
D1 h6
23.812
23.812
mm
B
B 0/-0.12
14.275
14.275
mm
C
C +0.1/-0.1
11.20
11.20
mm
D1
d1
13.7
13.7
mm
K
Ball diameter
19.850
19.850
mm
ALPHA
Angle of misalignment
°
MAXALPHA
max. Angle of misalign.
10
10
°
WEIGHT
Weight each
35
35
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청