Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
SCF205 - 速度控制器(内置一触式)
明细表
SCF205F-04
IDNR
Ident number
ORDER
订单号
TS
管道尺寸
mm
L1MIN
外形尺寸图
35.9 mm
L1MAX
外形尺寸图
40.0 mm
L2
外形尺寸图
mm
L3
外形尺寸图
25.5 mm
L4
外形尺寸图
18.8 mm
D1
外形尺寸图
mm
D2
外形尺寸图
4.3 mm
P
外形尺寸图
24 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型