Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SCFW
Bill of material
SFS SCFW-S-D12K-A12-5X42 Selbstbohrbefestiger für nicht metallische Fassadenplatten auf Holu Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
SCFW-S-D12K-A12-5X42
TYP
Typ
SCFW
KOPF
Kopfgeometrie
D12
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für nicht metallische Fassadenplatten auf Holu
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
-
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
Dichtscheibe: Aluminium mit vulkanisiertem EPDM
MAT
Material
A2
D
Durchmesser
12 mm
L
Länge
42 mm
D2
Durchmesser
5
DW
Dichtscheibe Durchmesser
12
KL
Klemmbereich
8mm
GW
Gewicht
6 g