카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SCFW-S-D12K-A12-5X42 Selbstbohrbefestiger für nicht metallische Fassadenplatten auf Holu Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
SFS
Rainscreen
Product Index
SCFW
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/produktbezogen/scfw/scfw.prj},{NB=SFS SCFW-S-D12K-A12-5X42},{CNSORDERNO=SCFW-S-D12K-A12-5X42},{MATNR=1391815},{TYP=SCFW},{KOPF=D12},{TEXT1=self drilling fastener to fix non metallic cladding panels to timber batten},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=-},{TEXT4=washer: aluminium with vulcanised EPDM},{MAT=A2},{D=12},{L=42},{D2=5},{DW=12},{LEF=24.2},{KL=8mm},{GW=6},{D3=3.600},{P=1.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SCFW
Bill of material
SFS SCFW-S-D12K-A12-5X42 Selbstbohrbefestiger für nicht metallische Fassadenplatten auf Holu Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
SCFW-S-D12K-A12-5X42
TYP
Typ
SCFW
KOPF
Kopfgeometrie
D12
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für nicht metallische Fassadenplatten auf Holu
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
-
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
Dichtscheibe: Aluminium mit vulkanisiertem EPDM
MAT
Material
A2
D
Durchmesser
12
mm
L
Länge
42
mm
D2
Durchmesser
5
DW
Dichtscheibe Durchmesser
12
KL
Klemmbereich
8mm
GW
Gewicht
6
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청