目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCG-P-32
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
拉桿型氣缸 SCG
SCG-Q-複動/防掉落型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scg_series/scg-q/scg_pin.prj},{NB=SCG-P-32},{TYPE=SCG-P-32},{BORE=32, 40},{A=44},{B=36},{CD=10},{D=3},{WEIGHT=0.04},{R1X=6.900},{L1X=0.650},{L2X=8.950},{D1X=1.500},{L3X=3.500},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCG Pin (P) - SCG Series common accessory
明細表
SCG-P-32
TYPE
Model no.
SCG-P-32
SCG-P-32
BORE
Applicable bore size
32, 40
32, 40
mm
A
44
44
mm
B
36
36
mm
CD
10
10
mm
D
3
3
mm
WEIGHT
0.04
0.04
kg
INFOTEXT
產品信息
Product Info
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求