Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Silencers Series 2903
Stückliste
2903 1/8
IDNR
Ident number
MOD
Mod.
2903 1/8
B
G1/8
D
15.3 mm
H
4 mm
L
11 mm
SW
14 mm
PRE
Pressure range
max. 10 Kg / cm² - bar
POR
Flow rate
665 Nl / min
RUM
Noise treshold
74 db (A)
INFO
Infotext
Informacje dodatkowe
Infotext
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD