Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Silenciadores Serie 2903
Stückliste
2903 1/8
IDNR
Número de identificación
MOD
Mod.
2903 1/8
B
G1/8
D
15.3 mm
H
4 mm
L
11 mm
SW
14 mm
PRE
Rango de presión
max. 10 Kg / cm² - bar
POR
Índice de flujo
665 Nl / min
RUM
Silenciador
74 db (A)
INFO
Texto de información
Información
Texto de información