Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Глушители. Серия 2903
Stückliste
2903 1/8
IDNR
номер
MOD
Мод.
2903 1/8
B
G1/8
D
15.3 mm
H
4 mm
L
11 mm
SW
14 mm
PRE
диапазон давлений
max. 10 Kg / cm² - bar
POR
расход
665 Nl / min
RUM
уровень шума
74 db (A)
INFO
информация
Информация
информация