Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Schlauchschellen SSB / SSD - SSB 40-60 ST-VZ
Stückliste
SCHMALZ 10.07.10.00005 SSB 40-60 ST-VZ
NAME
Name
10_07_10_00005
NNCUSTOM
SSB 40-60 ST-VZ
NTCUSTOM
Schlauchschelle
NBCUSTOM
SSB 40-60 ST-VZ
LINACUSTOM
SSB 40-60 ST-VZ
ARTNR
Bestellnummer
10.07.10.00005
C114
B
9 mm
C127
d
60 mm
C1011
Spannbereich
40 - 60 mm
C613
Material
Stahl verzinkt
C575
Gewicht
25 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen