Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Schnellspannhalter Winkelelement 90° - -
Stückliste
283300
BEST
Bestellnummer
283300
SSTELLE
Schnittstelle
SWA 39 mm
W
Winkel
90° °
B
Breite
53 mm
H
Höhe
65.5 mm
L
Länge
64.9 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen