Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Carl Hirschmann
Description
SCHP..V - Metric
Bill of material
SCHP12V
TYPE
Series SCHPV
MATERIAL1
Outer part material
1.4305 (stainless steel)
MATERIAL2
Inner part material
1.4034 (hardened stainless steel)
D
d H7
mm
DD
D1 h6
mm
B
B 0/-0.12
mm
C
C 0/-0.2
mm
D1
d1
mm
K
Ball Ø
mm
ALPHA
Angle of misalignment
°
MAXALPHA
max.Angle of misalignment
°
WEIGHT
Weight
g
VNUT
V groove angle
60 °
X
1.1 mm
DV
dv
mm
SLR
Static load Co
kN
OM
Tilting moment
Nm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型