Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Schraubflansch Aufstockelement - SitaCompact
Stückliste
SitaCompact Schraubflansch Aufstockelement DN 75 192699
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
192699
LOGLEVEL
LOG Level
DESC
Beschreibung Hauptartikel
SitaCompact Aufstockelement, 220 mm, Schraubflansch
OD
Außendurchmesser
75 mm
A
Stutzenlänge
255 mm
ANS
Anschluss
Schraubflansch
MAT
Material
Polyurethan
F
Farbe
Gelb
OF
Oberfläche
Glatt
TBMIN
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
TBMAX
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
BK
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
UWMIN
Überbrückung der Wärmedämmung min.
50 mm
UWMAX
Überbrückung der Wärmedämmung max.
220 mm
INFO
Technische Spezifikationen
Link