A63.70.05
KEMMLER
ISO12164-1 A
Shrink chuck
63
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/iso12164-120a/shrink20chuck/63/schrumpffutter20hsk2063-05-8020din2069893-a.prj},{NB=A63.70.05},{PREVIEW=a63.70.05_1.png},{IDNR=A63.70.05},{PRODDES=Schrumpffutter HSK 63-05-80 DIN 69893 Form A},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=ISO12164-1 A},{BD1=16},{DF=63},{LPR=80},{OAL=112},{CCTMS=HSK},{CCFMS=01},{DMM=63},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0050},{TCDCON=h4},{LSCX=20},{WT=0.7},{BLQ=2.5},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001033040},{TARIC=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter HSK 63-05-80 DIN 69893-A
Bill of material
A63.70.05
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
A63.70.05
PRODDES
Produktbezeichnung
Schrumpffutter HSK 63-05-80 DIN 69893 Form A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
BD1
Körperdurchmesser 1
16
mm
DF
Bunddurchmesser
63
mm
LPR
Kraglänge
80
mm
OAL
Gesamtlänge
112
mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0050
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h4
LSCX
Einspannlänge, max.
20
mm
WT
Masse (Gewicht)
0.7
kg
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001033040
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청