Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SCHSP - Catene di sicurezza in acciaio inox
Lista materiale
SCHSP-100
PN
Codice componente
SCHSP-100
MAT
Materiale
EN 1.4301 equivalente
L
L Incrementi di 50mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 50mm
mm
cm
inch
ft
P
5.5 mm
A
2.5 mm
DD
d
1.6 mm
BRWL
Riferimento corpo per carico di lavoro
9 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD