Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SCHSP - Chaînes de sûreté en acier inoxydable
Nomenclature
SCHSP-100
PN
Référence pièce
SCHSP-100
MAT
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
L
L Incrément de 50 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 50 mm
mm
cm
inch
ft
P
5.5 mm
A
2.5 mm
DD
d
1.6 mm
BRWL
Charge de travail de référence du corps
9 kg