Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SCHSP - Loss-prevention Stainless Steel Chains
Bill of material
SCHSP-100
PN
Part No.
SCHSP-100
MAT
Material
304 Stainless Steel
L
L 50mm Increment
mm
Введите значение для L
L 50mm Increment
mm
cm
inch
ft
P
5.5 mm
A
2.5 mm
DD
d
1.6 mm
BRWL
Body Reference Working Load
9 kg