Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
SCHWENKGABELBEFESTIGUNG TYP B
Stückliste
W0950322003
DC
Beschreibung
A & STD
CODE
Bestellnummer
W0950322003
DI
Ø Durchmesser
32 mm
B
45 mm
B1
26 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
142 mm
R
9.75 mm
S
10 mm
WG
Gewicht
116 g
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen