Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SCJ08 - Guide shaft, standard type / wrench groove type, common grade, female thread at both ends
Bill of material
SCJ08-D6-L15-M3-N3
CODE
Code
SCJ08
TYPE
Types of
Both ends female thread type • Standard type
DT
D tolerance
h8
MAT1
GB material
LY11
MAT2
equivalent material
A2017
ST
surface treatment
Hard anodizing, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~
D
Dh8
mm
L
L Minimum unit 1/LC Minimum unit 0.1
mm
Введите значение для L
L Minimum unit 1/LC Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
M
M·N choose
mm
N
M·N choose
mm
C
0.5 mm
W
5 mm
V
9 mm
SD
Added 2 wrench slots
mm
LC
Change L dimension tolerance
mm
MCNC
Change the internal thread to fine thread
mm
SDD
SD
mm
S
mm
MC
mm
NC
mm
LINK
weblink
weblink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей