Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SCJKJL, PSCJKJL, SSCJKJL - Collets de butée, type compact avec leviers de serrage, (gain d'espace), type à montage latéral, type standard
Nomenclature
SCJKJL15-M
PN
Réf. pièce
MATSC
Matériau du collet de butée
STSC
Traitement de surface du collet de butée
MATCL
Matériau du levier de serrage
Zinc moulé sous pression
STCL
Traitement de surface du levier de serrage
Revêtement électrostatique
MATLT
Matériau du filetage du levier
EN 1.0715 équiv.
STLT
Traitement de surface du filetage du levier
Chrome noir
D
mm
COLOR
Sélection de couleur du levier
LEVER
Levier
B
12 mm
D1
mm
D1TOL
Tolérance D1
M
5 mm
M1
DD
d
5.5 mm
P2
mm
Y2
mm
R
5.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Z
(Z)
mm
C
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés