Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SCJKJM, PSCJKJM, SSCJKJM - Ghiere di bloccaggio - Compatte con maniglia a ripresa - (Salvaspazio) - Con attacco laterale - In miniatura
Lista materiale
SCJKJM15-M
PN
Cod. comp.
MATSC
Materiale della ghiera di bloccaggio
STSC
Trattamento superficie della ghiera di bloccaggio
MATCL
Materiale della maniglia a ripresa
Zinco a pressofusione
STCL
Trattamento superficie della maniglia a ripresa
Rivestimento elettrostatico
MATLT
Materiale della filettatura maniglia
EN 1.0715 Equiv.
STLT
Trattamento superficie della filettatura maniglia
Cromatura nera
D
mm
COLOR
Selezione colore maniglia
LEVER
Maniglia
B
12 mm
D1
mm
D1TOL
Tolleranza D1
M
5 mm
M1
DD
d
5.5 mm
P2
mm
Y2
mm
R
5.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Z
(Z)
mm
C
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD