SCK08-D6-L15-M3-N3-S2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sck08.prj},{NB=SCK08-D6-L15-M3-N3-S2},{CODE=SCK08},{TYPE=Female thread at both ends • With wrench groove},{DT=h8},{MAT1=LY11},{MAT2=A2017},{ST=Hard anodizing, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~},{D=6},{L=15.0},{M=3},{N=3},{LC=N},{MCNC=N},{S=2},{SDSPOOL= [2:$LSDS./1]},{MC=0},{NC=0},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SCK08 - 导向轴,标准型/带扳手槽型,普通级,两端内螺纹型
明细表
SCK08-D6-L15-M3-N3-S2
CODE
代码
SCK08
TYPE
类型
两端内螺纹型 • 带扳手槽型
DT
D公差
h8
MAT1
国标材质
LY11
MAT2
相当材质
A2017
ST
表面处理
硬质阳极氧化,氧化层硬度HV450~,膜厚15μm~
D
Dh8
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
L
L最小单位1/LC最小单位0.1
mm
Enter value for L
L最小单位1/LC最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
M
M·N选择
3
3
mm
N
M·N选择
3
3
mm
C
0.5
mm
W
5
mm
V
9
mm
LC
变更L尺寸公差
不选
变更L尺寸公差
不选
变更L尺寸公差
mm
MCNC
变更内螺纹为细牙螺纹
不选
不选
mm
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
確定
MC
0
0
mm
NC
0
0
mm
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求