Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SCK08 - Guide shaft, standard type / wrench groove type, common grade, female thread at both ends
Bill of material
SCK08-D6-L15-M3-N3-S2
CODE
Code
SCK08
TYPE
Types of
Female thread at both ends • With wrench groove
DT
D tolerance
h8
MAT1
GB material
LY11
MAT2
equivalent material
A2017
ST
surface treatment
Hard anodizing, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~
D
Dh8
mm
L
L Minimum unit 1/LC Minimum unit 0.1
mm
Wert eingeben für L
L Minimum unit 1/LC Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
M
M·N choose
mm
N
M·N choose
mm
C
0.5 mm
W
5 mm
V
9 mm
LC
Change L dimension tolerance
mm
MCNC
Change the internal thread to fine thread
mm
S
mm
Wert eingeben für S
mm
cm
inch
ft
MC
mm
NC
mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen