Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SCK08 - Guide shaft, standard type / wrench groove type, common grade, female thread at both ends
Bill of material
SCK08-D6-L15-M3-N3-S2
CODE
Code
SCK08
TYPE
Types of
Female thread at both ends • With wrench groove
DT
D tolerance
h8
MAT1
GB material
LY11
MAT2
equivalent material
A2017
ST
surface treatment
Hard anodizing, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~
D
Dh8
mm
L
L Minimum unit 1/LC Minimum unit 0.1
mm
Entrez la valeur pour L
L Minimum unit 1/LC Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
M
M·N choose
mm
N
M·N choose
mm
C
0.5 mm
W
5 mm
V
9 mm
LC
Change L dimension tolerance
mm
MCNC
Change the internal thread to fine thread
mm
S
mm
Entrez la valeur pour S
mm
cm
inch
ft
MC
mm
NC
mm
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés