피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CKD
SCM-D-00-40B-25-T0H-R
CKD
Pneumatic cylinders
Standard cylinders
Round shaped cylinder SCM
SCM-D-double acting/double rod
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-d/scm_d_ws_asmtab.prj},{NB=SCM-D-00-40B-25-T0H-R (0)},{TYPE=SCM-D},{MS=00},{BORE=40},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{SIM=},{OPTBLWS=},{OPTRAIL=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=30},{B=22},{C=27.0},{D=47},{DA=M6 depth 12},{EER=Rc1/8},{GR=20},{J=25},{KK=M14 x 1.5},{LL=79},{MA=12},{MC=44},{MD=M10},{MM=16},{MN=14},{MO=6.0},{N=2},{QA=13},{SD=26.0},{T=8},{WF=20},{X=179},{XF=50},{LXX=52.2},{BBX=40.0},{BDX=35},{SX=46.7},{L1X=(stroke length/3) + 18.5},{EAX=15.0},{ECX=36.6},{EEAC=Rc1/8},{ETX=20°},{PX=30.0},{GBX=25.7},{P1XX=30.2},{P2X=32.1},{P3X=16.5},{PTX=(26°)},{GCX=4.5},{GDX=7.5},{PPATH=scm_d_parts/scm_d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
SCM-D with switch
Bill of material
SCM-D-00-40B-25-T0H-R
TYPE
Model No.
SCM-D
MS
Mounting
00: Basic type
LB: Axial foot
FA: Rod side flange
TA: Rod side trunnion
00: Basic type
LB: Axial foot
FA: Rod side flange
TA: Rod side trunnion
BORE
Bore size
40
40
mm
PTT
Port thread
Blank: Rc thread
N:NPT thread (made-to-order)
G: G thread (made-to-order)
Blank: Rc thread
N:NPT thread (made-to-order)
G: G thread (made-to-order)
CUS
Cushion
B: With two-sided air cushion
R: Rod side air cushioned
H: Head end air cushioned
D: With two-sided rubber cushion
B: With two-sided air cushion
R: Rod side air cushioned
H: Head end air cushioned
D: With two-sided rubber cushion
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
SWM
Switch model No.
T0: Reed, 1-color display, 2-wire
T5: Reed, no indicator lamp, 2-wire
T8: Reed, 1-color display, 2-wire
T1: Proximity, 1-color display, 2-wire
T2: Proximity, 1-color display, 2-wire
T3: Proximity, 1-color display, 3-wire
T3P: Proximity, 1-color display, 3-wire
T2Y: Proximity, 2-color display, 2-wire
T3Y: Proximity, 2-color display, 3-wire
T2YD: Proximity, 2-color LED for AC magnetic field, 2-wire
T2YDT: Proximity, 2-color LED for AC magnetic field, 2-wire
T2J: Proximity, 1-color display off-delay, 2-wire
T0Y: Reed, magnetic environment switch, 2-wire
T2WL: Proximity, 2-color display, 2-wire
T0: Reed, 1-color display, 2-wire
T5: Reed, no indicator lamp, 2-wire
T8: Reed, 1-color display, 2-wire
T1: Proximity, 1-color display, 2-wire
T2: Proximity, 1-color display, 2-wire
T3: Proximity, 1-color display, 3-wire
T3P: Proximity, 1-color display, 3-wire
T2Y: Proximity, 2-color display, 2-wire
T3Y: Proximity, 2-color display, 3-wire
T2YD: Proximity, 2-color LED for AC magnetic field, 2-wire
T2YDT: Proximity, 2-color LED for AC magnetic field, 2-wire
T2J: Proximity, 1-color display off-delay, 2-wire
T0Y: Reed, magnetic environment switch, 2-wire
T2WL: Proximity, 2-color display, 2-wire
LWD
Lead wire direction
H: Straight type
V: L-shaped
H: Straight type
V: L-shaped
LWT
Lead wire type
Blank: None
Blank: None
LWL
Lead wire length
Blank: 1 m (standard)
3: 3 m lead wire
5: 5 m lead wire
Blank: 1 m (standard)
3: 3 m lead wire
5: 5 m lead wire
SWO
Switch option
Blank: None
Blank: None
SWP
Switch quantity
R: 1 on rod side
H: 1 included on head side
D: 2 pcs. included
R: 1 on rod side
H: 1 included on head side
D: 2 pcs. included
SIM
Switch mounting
Blank: Rail system
Z: Band
Blank: Rail system
Z: Band
OPTBLWS
Option bellows
None
J: Bellows max. ambient temp. 60°C, instant. max. temp. 100°C
K: Bellows max. ambient temp. 100°C, instant. max. temp. 200°C
L: Bellows max. ambient temp. 250°C, max. operating ambient temp. 400°C
None
J: Bellows max. ambient temp. 60°C, instant. max. temp. 100°C
K: Bellows max. ambient temp. 100°C, instant. max. temp. 200°C
L: Bellows max. ambient temp. 250°C, max. operating ambient temp. 400°C
OPTRAIL
Optional switch rail
None
Q: Switch rail included at shipment
None
Q: Switch rail included at shipment
OPTPRM
Optional piston rod material
None
M: Piston rod material (stainless steel)
None
M: Piston rod material (stainless steel)
OPTCOPPTFE
Option: Copper and PTFE free
None
P6: Copper and PTFE free
None
P6: Copper and PTFE free
ACC1
Accessory
None
I: Rod eye
Y: Rod clevis (pin and snap ring included)
None
I: Rod eye
Y: Rod clevis (pin and snap ring included)
ACC2
Accessory
None
None
POS
Piston rod position
mm
값 입력 POS
Piston rod position
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
Product information
Product information
A
30
30
mm
B
22
22
mm
C
27.0
27.0
mm
D
47
47
mm
DA
M6 depth 12
M6 depth 12
EE
Rc1/8
Rc1/8
GR
20
20
mm
J
25
25
mm
KK
M14 x 1.5
M14 x 1.5
LLPLUS
LL+STROKE
104
104
mm
LL
79
79
mm
MA
12
12
mm
MC
44
44
mm
MD
M10
M10
MM
16
16
mm
MN
14
14
mm
MO
6.0
6.0
mm
N
2
2
mm
QA
13
13
mm
SD
26.0
26.0
mm
T
8
8
mm
WFPLUS
WF+STROKE
45
45
mm
WF
20
20
mm
XPLUS
X+2xSTROKE
229
229
mm
X
179
179
mm
XFPLUS
XF+STROKE
75
75
mm
XF
50
50
mm
LXPLUS
LX+STROKE
-
mm
LX
-
mm
BB
-
mm
BD
-
mm
S
-
mm
LPLUS
-
mm
L
-
mm
EA
15
15
mm
EC
36.6
36.6
mm
ET
E Theta
20°
20°
°
P
30
30
mm
GB
25.7
25.7
mm
FA
-
mm
HD
6
6
mm
RD
11
11
mm
GC
4.5
4.5
mm
GD
7.5
7.5
mm
P1
-
mm
P2
-
mm
P3
-
mm
PT
P Theta
-
°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청