SCNL-M8-HD-E
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊表面处理螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/scnl_hd_e.prj},{NB=SCNL-M8-HD-E},{CN=SCNL-M8-HD-E},{M=M8},{LF=9.5},{D1=18},{D2=18.8},{B=13},{L1=14.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SCNL-HD-E - Hexagon Cap Nut with Flange / SUS316L / Hygienic Design
明细表
SCNL-M8-HD-E
CN
型号
SCNL-M8-HD-E
SCNL-M8-HD-E
M
螺纹直径
M8
M8
LF
Length Lf min.
9.5
9.5
mm
D1
直径 D1
18
18
mm
D2
直径 D2
18.8
18.8
mm
B
尺寸 B
13
13
mm
L1
Length L1
14.5
14.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求