카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
SCON-CAL-12WAI-NP-0-1
IAI
Controller
Position Controller
SCON
Powered by
CAD모델 선택
{iai/controller/position_controller/scon/scon_cal_asmtab.prj},{NB=SCON-CAL-12WAI-NP-0-1},{TYPE=SCON},{SER=Small Type},{MT=12},{EN=WAI},{OP=},{IOTYPE=NP},{CL=0},{V=1},{MO=},{TYPEX=CAL},{VERS=1},{PPATH=scon_cal_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
SCON - CAL / CGAL
Bill of material
SCON-CAL-12WAI-NP-0-1
CNSORDERNO
Order number
SCON-CAL-12WAI-NP-0-1
SCON-CAL-12WAI-NP-0-1
TYPE
Type
SCON
SER
Series
Small Type
Small Type
MT
Motor type
12 : 12W motor
20 : 20W motor
30D : 30W motor
30R : 30W motor
60 : 60W motor
100 : 100W motor
150 : 150W motor
200 : 200W motor
12 : 12W motor
20 : 20W motor
30D : 30W motor
30R : 30W motor
60 : 60W motor
100 : 100W motor
150 : 150W motor
200 : 200W motor
W
EN
Encoder Type
WAI : Battery-less Absolute Incremental
A : Absolute
WAI : Battery-less Absolute Incremental
A : Absolute
OP
Option
no option
no option
IOTYPE
I/0 type
NP: PIO specification (NPN type)
PN: PIO specification (PNP type)
DV: DeviceNet connection specification
CC: CC-Link connection specification
PR: PROFIBUS-DP connection specification
CN: CompoNet connection specification
ML: MECHATROLINK II connection specification
EC: EtherCAT connection specification
EP: EtherNet/IP connection specification
PRT: EtherNet/IP connection specification
NP: PIO specification (NPN type)
PN: PIO specification (PNP type)
DV: DeviceNet connection specification
CC: CC-Link connection specification
PR: PROFIBUS-DP connection specification
CN: CompoNet connection specification
ML: MECHATROLINK II connection specification
EC: EtherCAT connection specification
EP: EtherNet/IP connection specification
PRT: EtherNet/IP connection specification
CL
I/O cable length
0 : No cable
2 : 2m
3 : 3m
5 : 5m
0 : No cable
2 : 2m
3 : 3m
5 : 5m
V
Volt
1: single AC100V
2: single AC200V
1: single AC100V
2: single AC200V
V
MO
Nounting
Screw
DN : DIN Rail
Screw
DN : DIN Rail
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청