目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
P2-Y-10
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
笔形气缸SCPG2系列
SCPG2-Y 單動、引入型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scpg2_series/scpg2_y/scpg2_rod_clevis.prj},{NB=SCPG2_P2-Y-10},{TYPE=P2-Y-10},{BORE=10},{AA=8},{CB=3.2},{CD=3.2},{KK=M4},{KKX=4},{G=25},{INFOTEXT=Product Info },{C=0.600},{D=2.500},{L1=13.000},{L=17.000},{R1X=4.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCPG2 Rod clevis (Y) - SCPG2 Series common accessory
明細表
P2-Y-10
TYPE
P2-Y-10
P2-Y-10
BORE
Bore size
10
10
mm
AA
8
8
mm
CB
3.2
3.2
mm
CD
3.2
3.2
mm
KK
M4
M4
G
Weight
25
25
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求