국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
SCR050-020-100-04Q
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Shaft Stages
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_shaft_stages/scr050_asmtab.prj},{NB=SCR050-020-100-04Q},{TYPE=050},{S=20},{AC=2},{ER=-100},{MS=Motor Size w/ Quadruple Winding},{HE=No Hall Effects},{BDR=+/-1 count},{LC=10},{SF=2.5/25mm},{HLS=Standard},{HSL=Center},{LST=1},{HST=2},{BRNG=Cross-roller Bearing},{LSM=S040Q},{PPATH=parts/scr050/scr050_asmtpl.prj},{NOTE=SCR050 Notes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
SCR050 - SCR Linear Stage - Nanopositioning Stage
Bill of material
SCR050-020-100-04Q
PN
Part Number
SCR050-020-100-04Q
TYPE
Stage Size
050
mm
S
Travel/Stroke
20
40
20
40
mm
B
Stage Width (B)
75
mm
AC
Accuracy
2
um
ER
Encoder Resolution
1000
500
100
50
10
1000
500
100
50
10
nm
MS
Motor Size
Motor Size w/ Quadruple Winding
HE
Hall Effects
No Hall Effects
BDR
Bi-Directional Repeatability
+/-1 count
MA
Maximum Acceleration
10
m/s2
MA2
Maximum Acceleration
1.0
g
MV
Maximum Velocity
0.4
m/s
LC
Load Capacity
10
kg
MM
Moving Mass
0.229
kg
TM
Total Mass
0.63
kg
SF
Straightness & Flatness
2.5/25mm
um
HLS
Home Limit Switches
Standard
HSL
Home Switch Location
Center
LST
Limit Switch Over Travel
1
mm
HST
Hard Stop Over Travel
2
mm
BRNG
Bearing
Cross-roller Bearing
LSM
Linear Shaft Motor
S040Q
NOTE
Notes
SCR050 Notes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청