Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Scraper Type AWBB - Scraper Type AWBB from Polyurethan material
Bill of material
AWBB00140-WU9E1
PARTNO
Part No.
D
Rod diameter e9
mm
D1
Bore diameter H10
mm
D2
Groove base H10
mm
L1
Groove width L1 +0.1
3 mm
L
Groove width +0.1
1.6 mm
B
Ring width
4.5 mm
NUT
Groove
MC
Seal Material
Polyurethane, 90 Shore A
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей