Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Drive Shaft 2 7/16 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
903074
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
12,14
MAT
Material
Steel
A
Drive Shaft Diameter
2-7/16 Pouce
B
9.690 Pouce
C
2.750 Pouce
D
3.000 Pouce
E
Hole Diameter
21/32 Pouce
V
Pouce
W
Weight
lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés