Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Drive Shaft 3_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
903075
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
12,14,16,18,20
MAT
Material
Steel
A
Drive Shaft Diameter
76.2 mm
B
251.000 mm
C
73.000 mm
D
76.000 mm
E
Hole Diameter
19.84 mm
V
Zoll
W
Weight
lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen