Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Drive Shaft 3_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
903075
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
12,14,16,18,20
MAT
Material
Steel
A
Drive Shaft Diameter
76.2 mm
B
251.000 mm
C
73.000 mm
D
76.000 mm
E
Hole Diameter
19.84 mm
V
Pouce
W
Weight
lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés