Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Drive Shaft 3_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
903075
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
12,14,16,18,20
MAT
Material
Steel
A
Drive Shaft Diameter
76.2 mm
B
251.000 mm
C
73.000 mm
D
76.000 mm
E
Hole Diameter
19.84 mm
V
Inch
W
Weight
lbs
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)