Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Drive Shaft 3 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
903075
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
12,14,16,18,20
MAT
Material
Steel
A
Drive Shaft Diameter
3 Pouce
B
9.880 Pouce
C
2.880 Pouce
D
3.000 Pouce
E
Hole Diameter
25/32 Pouce
V
Pouce
W
Weight
lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés