Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Stainless Steel Drive Shaft 2_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
902081
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
9,12
MAT
Material
Stainless Steel
A
Drive Shaft Diameter
50.80 mm
B
229.000 mm
C
54.000 mm
D
76.000 mm
E
Hole Diameter
16.67 mm
V
Inch
W
Weight
lbs
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)