Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Stainless Steel Drive Shaft 2_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
902081
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
9,12
MAT
Material
Stainless Steel
A
Drive Shaft Diameter
50.80 mm
B
229.000 mm
C
54.000 mm
D
76.000 mm
E
Hole Diameter
16.67 mm
V
英寸
W
Weight
lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型