Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Stainless Steel Drive Shaft 3 7/16_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
904084
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
18,20,24
MAT
Material
Stainless Steel
A
Drive Shaft Diameter
87.31 mm
B
334.000 mm
C
99.000 mm
D
102.000 mm
E
Hole Diameter
23.02 mm
V
Zoll
W
Weight
lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen