Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Stainless Steel Drive Shaft 3 7/16_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
904084
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
18,20,24
MAT
Material
Stainless Steel
A
Drive Shaft Diameter
87.31 mm
B
334.000 mm
C
99.000 mm
D
102.000 mm
E
Hole Diameter
23.02 mm
V
Pouce
W
Weight
lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés