Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Stainless Steel Drive Shaft 3 7/16_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
904084
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
18,20,24
MAT
Material
Stainless Steel
A
Drive Shaft Diameter
87.31 mm
B
334.000 mm
C
99.000 mm
D
102.000 mm
E
Hole Diameter
23.02 mm
V
Inch
W
Weight
lbs
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)